クロスローラーガイド・ボールガイド ケージずれ防止機構付き VRG形 VRG6M

THK独自のラック&ピニオン機構により、ケージずれを防止し、安定した動作を実現します。既存VR形よりローラー数を増加させ、高い基本定格荷重を実現します。

  • 高剛性
  • 高耐食
  • 長寿命
  • ケージずれ防止

基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 16.4〜54.7 / 基本静定格荷重 23.0〜107
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
  • 専用取付 ボルト
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
呼び形番の構成例
  • 注)

    寸法表中の基本定格荷重は、レール4本とケージ2本とを組合わせた状態の値です。

  • 注)

    呼び形番の1setは、レール4本とケージ2本とを組合わせた状態をいいます。
    呼び形番内の記号Mは、レールがステンレス鋼であることを示しています。

ご発注時の注意点

[発注単位]

VRG形の発注単位1セットとは、レール4本とケージ2本とを組合わせた状態とし、発注例を以下の図で示しています。

クロスローラーガイド・ボールガイドの発注例
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
呼び形番 Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
VRG6M-100×6Z
VRG6M-100×8Z
VRG6M-150×10Z
VRG6M-150×12Z
VRG6M-150×14Z
VRG6M-150×16Z
VRG6M-200×14Z
VRG6M-200×16Z
VRG6M-200×18Z
VRG6M-200×20Z
VRG6M-200×22Z
VRG6M-200×24Z
VRG6M-250×18Z
VRG6M-250×20Z
VRG6M-250×22Z
VRG6M-250×24Z
VRG6M-250×26Z
VRG6M-250×28Z
VRG6M-300×22Z
VRG6M-300×24Z
VRG6M-300×26Z
VRG6M-300×28Z

*印はゲスト会員はご利用いただけません。