クロスローラーガイド・ボールガイド ケージずれ防止機構付き VRG形 VRG6ME
THK独自のラック&ピニオン機構により、ケージずれを防止し、安定した動作を実現します。既存VR形よりローラー数を増加させ、高い基本定格荷重を実現します。
基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 16.4〜54.7 / 基本静定格荷重 23.0〜107

表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
その他
- 専用取付 ボルト
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表


呼び形番の構成例


- 注)
寸法表中の基本定格荷重は、レール4本とケージ2本とを組合わせた状態の値です。
- 注)
呼び形番の1setは、レール4本とケージ2本とを組合わせた状態をいいます。
呼び形番内の記号Mは、レールがステンレス鋼であることを示しています。
ご発注時の注意点
[発注単位]
VRG形の発注単位1セットとは、レール4本とケージ2本とを組合わせた状態とし、発注例を以下の図で示しています。
クロスローラーガイド・ボールガイドの発注例

ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
オプションは選択されていません。
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。
呼び形番 | Designer* | 寿命計算* | CAD ダウンロード* |
カタログ ダウンロード |
取扱説明書 ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
VRG6ME-100×6Z |
|
||||
VRG6ME-100×8Z | |||||
VRG6ME-150×10Z | |||||
VRG6ME-150×12Z | |||||
VRG6ME-150×14Z | |||||
VRG6ME-150×16Z | |||||
VRG6ME-200×14Z | |||||
VRG6ME-200×16Z | |||||
VRG6ME-200×18Z | |||||
VRG6ME-200×20Z | |||||
VRG6ME-200×22Z | |||||
VRG6ME-200×24Z | |||||
VRG6ME-250×18Z | |||||
VRG6ME-250×20Z | |||||
VRG6ME-250×22Z | |||||
VRG6ME-250×24Z | |||||
VRG6ME-250×26Z | |||||
VRG6ME-250×28Z | |||||
VRG6ME-300×22Z | |||||
VRG6ME-300×24Z | |||||
VRG6ME-300×26Z | |||||
VRG6ME-300×28Z |
*印はゲスト会員はご利用いただけません。