クロスローラーガイド・ボールガイド クロスローラーガイド VR形
VR形は、精密ローラーを交互に直交させて組込んだローラーケージを、専用レールに設けられた90°V溝転動面に組合わせて使用します。2列のクロスローラーガイドを平行に組付けることにより、4方向の荷重を負荷することができます。また、予圧が与えられるので、すきまがなく剛性の高い、しかも動きの軽いスライド機構が得られます。

種類
特長タグをハイライトする
- 高剛性
- 高耐食
- 長寿命

- 高剛性
- 長寿命
- 高耐食
基本定格荷重(ローラー1本あたり) kN : 基本動定格荷重 0.152 / 基本静定格荷重 0.153

- 高剛性
- 長寿命
- 高耐食
基本定格荷重(ローラー1本あたり) kN : 基本動定格荷重 0.276 / 基本静定格荷重 0.271

- 高剛性
- 長寿命
- 高耐食
基本定格荷重(ローラー1本あたり) kN : 基本動定格荷重 0.639 / 基本静定格荷重 0.611

- 高剛性
- 長寿命
- 高耐食
基本定格荷重(ローラー1本あたり) kN : 基本動定格荷重 1.38 / 基本静定格荷重 1.35

- 高剛性
- 長寿命
- 高耐食
基本定格荷重(ローラー1本あたり) kN : 基本動定格荷重 3.78 / 基本静定格荷重 3.78

- 高剛性
- 長寿命
- 高耐食