クロスローラーガイド・ボールガイド クロスローラーガイド VR形 VR3

精密ローラーを交互に直交させて組込んだケージが、レールに設けられたV溝をストロークの1/2だけ移動するコンパクトで剛性の高い直動システムです。

  • 高剛性
  • 高耐食
  • 長寿命

基本定格荷重(ローラー1本あたり) kN : 基本動定格荷重 0.639 / 基本静定格荷重 0.611
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
  • 専用取付 ボルト
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法表に関する注意事項
  • 注) ボールケージと組合わせたボールガイドをご要望の場合はボールケージB形 をご参照のうえボール個数をご指定ください。



    寸法表中の質量はレール1本の1mあたりの値を示します。
    耐食性に優れたステンレス鋼製も製作します。(記号M 例 VR3M)
呼び形番の構成例
  • 注) 上記呼び形番での1setとは、レール4本とケージ2本とを組合わせた状態をいいます。
ご発注時の注意点

[発注単位]

クロスローラーガイド、ボールガイドの1セットとは、レール4本とケージ2本とを組合わせた状態をいいます。

クロスローラーガイド・ボールガイドの発注例

  • 注)

    寸法表に記載されているレール、ケージの組合わせ以外をご希望の場合は、THKにお問い合わせください。
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
呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
VR 3- 50×7Z
VR 3- 75×10Z
VR 3-100×14Z
VR 3-125×17Z
VR 3-150×21Z
VR 3-175×24Z
VR 3-200×28Z
VR 3-250×35Z
VR 3-275×38Z
VR 3-300×42Z

*印はゲスト会員はご利用いただけません。