クロスローラーガイド・ボールガイド クロスローラーガイド VR形 VR4
精密ローラーを交互に直交させて組込んだケージが、レールに設けられたV溝をストロークの1/2だけ移動するコンパクトで剛性の高い直動システムです。
基本定格荷重(ローラー1本あたり) kN : 基本動定格荷重 1.38 / 基本静定格荷重 1.35
表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 寸法図・寸法表
- 精度規格
オプション対応
その他
- 専用取付 ボルト
表示結果
- 詳細情報
- オプション対応
オプション対応
オプションは選択されていません。