クロスローラーテーブル 製品取扱い上の注意事項
取扱い
- 各部を分解しないでください。機能が損失する原因となります。
- クロスローラーテーブルはすきま調整ねじで適切な予圧量に調整された状態で出荷しております。再調節された場合にはすきまが生じる、あるいは過剰な予圧が作用し、性能が著しく低下する可能性がありますのでご注意ください。
- クロスローラーテーブルを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能を損失する可能性があります。
- 製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。
使用上の注意
- 切り粉やクーラントなどの異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
- 切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
- 100℃を超えての使用は避けてください。
- 内部にありますテーブル抜け止めストッパ機能をストッパとして使用しないでください。衝撃によりストッパが破損する恐れがあります。
- 微小ストロークの場合は、転動面と転動体の接触面に油膜が形成されにくく、フレッチングを生じることがありますので耐フレッチング性に優れたグリースをご使用ください。また、定期的にフルストローク移動を加えることにより転動面と転動体に油膜を形成させることを推奨します。
- 製品に位置決め部品(ピン、キー等)を無理に打ち込まないでください。転動面に圧痕が生じ機能を損失する原因となります。
- 取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。
潤滑
- クロスローラーテーブルの潤滑は、一般ベアリングと同様にリチウム系石けん基グリース、またはオイルを適宜使用してください。
- 防錆油をよく拭き取り、潤滑剤を封入してからお使いください。
- 製品を潤滑する場合には、転動面に直接潤滑剤を塗布し、内部にグリースが入るよう慣らしストロークを数度おこなってください。
- 異なる潤滑剤を混合しての使用は避けてください。増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす可能性があります。
- 常に振動が作用する箇所、クリーンルーム、真空、低温・高温など特殊環境下で使用される場合は、仕様・環境に適したグリースをご使用ください。
- 温度によりグリースのちょう度は変化します。ちょう度の変化によってクロスローラーテーブルの摺動抵抗も変化しますのでご注意ください。
- 給脂後はグリースの撹拌抵抗によりクロスローラーテーブルの摺動抵抗が増大する可能性があります。必ず慣らし運転を行い、グリースを十分なじませてから、機械の運転をおこなってください。
- 給脂直後は余分なグリースが周囲に飛び散る可能性がありますので、必要に応じて拭き取ってご使用ください。
- グリースは使用時間とともに性状は劣化し潤滑性能は低下しますので、使用頻度に応じたグリース点検と補給が必要です。
- 使用条件や使用環境により給脂間隔が異なります。最終的な給脂間隔・量は実機にて設定願います。
ケージのずれ
ローラーを保持しているケージは極めて正確な動作をしますが、機械の駆動振動や慣性力、衝撃などにより、ケージずれを生ずることがあります。
下記の条件にて使用される場合は、THKにお問い合わせください。
- たて使用の場合
- 空圧シリンダ駆動の場合
- カム駆動の場合
- 高速クランク駆動の場合
- モーメント荷重が大きく作用する場合
- 外部ストッパにテーブルを当てて止める仕様の場合
保管
クロスローラーテーブルは、弊社の梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け、水平な状態で室内に保管ください。
お客様のご要望により防錆油を塗布しない製品につきましては、保管環境や長期保管の状況により錆が発生する可能性があります。
廃棄
製品は産業廃棄物として適切な廃棄処置をおこなってください。