クロスローラーテーブル ミニチュアタイプ VRT/VRT-A形 VRT-A形

VRT-A形はミニチュアタイプ(ベース取付穴タイプ)です。

  • 高精度
  • コンパクト
  • ミニチュア
  • 高耐食

基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 0.46〜8.57 / 基本静定格荷重 0.61〜15.9
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
  • 注) 耐食性に優れたオールステンレス鋼製も製作します。
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
呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
VRT 1025A
VRT 1035A
VRT 1045A
VRT 1055A
VRT 1065A
VRT 1075A
VRT 1085A
VRT 2035A
VRT 2050A
VRT 2065A
VRT 2080A
VRT 2095A
VRT 2110A
VRT 2125A
VRT 3055A
VRT 3080A
VRT 3105A
VRT 3130A
VRT 3155A
VRT 3180A
VRT 3205A

*印はゲスト会員はご利用いただけません。