フラットローラー フラットローラー FT形/FT-V形 FT形/FT-V形

ローラー条列が単列で、主として平面部に使用します。

  • 軽量
  • 耐荷重

基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 5.2〜301 / 基本静定格荷重 10.4〜1270

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除
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
呼び形番の構成例

(※1) 各形番の詳細情報「精度規格」参照
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
呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
FT 2010-32
FT 2515-45
FT 3020-60
FT 3525-75
FT 4030-150
FT 4035-150
FT 4026V-150
FT 5038-250
FT 5043-250
FT 5030V-250
FT 10054-400
FT 10080-500
FT 10060V-500

*印はゲスト会員はご利用いただけません。