フラットローラー

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

フラットローラーは、鋼板をM形状にプレス成形して剛性を上げ軽量化したケージのポケットにJISB 1506に準ずる精密ローラーが組込まれています。ローラーはケージポケットで保持され脱落しない構造となっています。このフラットローラーは2つの転動面間に狭まれて使用されるので、テーブルが動くにつれ同じ方向にテーブルの移動量の1/2だけ移動します。例えばテーブルが500mm動くとフラットローラーは同じ方向に250mm移動します。
フラットローラーはプレーナ、プラノミラ、ロール研削盤などの大型工作機械や平面研削盤、円筒研削盤、光学測定器などの高精度を必要とする箇所に最適です。