ガイドボールブッシュ LG形 LG-S形

リニアブッシュLM形とLGナットの径と長さの寸法を同一としたタイプ。LM形との置き換えが可能。

  • コンパクト
  • 長寿命
  • サーキュラーアーク溝

基本定格荷重 N : 基本動定格荷重 335~796 / 基本静定格荷重 473~1065
シャフト径 : 4,6,8

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除
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
防塵

  • 防塵

潤滑

  • 潤滑

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

lg_s_ja_img_s01.jpg
lg_s_ja_img_s02.jpg
寸法表に関する注意事項
  • 注) 基本定格荷重は、1条列の負荷ボールが荷重の真下にくる時の値です。
    許容トルクは、ラジアルすきまが最大時(+10μm)の参考値です。
    許容モーメントは、1条列の負荷ボールが荷重の真下にある状態で、ラジアルすきまが最大時(+10μm)の参考値です。

呼び形番の構成例
  • 注) ①LGシャフト単位、②LGナット単位でのお見積もり、ご発注が基本になります。
    ご要望があれば、③LGシャフト+LGナットのセットでの対応も可能です。
    ラジアルすきま特殊品、指定グリースの封入(標準は防錆油のみ塗布されています)、表面処理(THK AP-C処理、THKAP-CF処理、THK AP-HC処理)などの対応も可能です。
    詳細はTHKにお問い合わせください。
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
オプションは選択されていません。

詳細情報をツールで確認

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。

呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
LG4S
LG6S
LG8S

*印はゲスト会員はご利用いただけません。