リニアブッシュ 小判フランジ LMCH-L形
外筒の中心付近でワークを取付できるため、フランジの両側にバランスよく荷重、スペースが分散されます。ストロークを左右均等にしたいときに優れています。
基本定格荷重 N : 基本動定格荷重 324~1560 / 基本静定格荷重 529~3140
シャフト径 :
6,8,10,12,13,16,20,25
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
- フエルトシール FLM形
潤滑
- 潤滑
防錆
- 材質、表面処理
- 防塵
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表
寸法表に関する注意事項
- 注) 合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。
シール付きが必要な場合はご指示ください。
- 注) 給脂穴が必要な場合は、形番の最後に記号OHをつけることによりご指定が可能です。
詳細についてはTHKにお問い合わせください。