選定のポイント 機能条件による選定フロー
リニアブッシュの選定方法の目安としてフローチャートを下記に示します。
-
1
使用条件の設定
- ストローク長さ:LS
- 速度:V
- 負荷荷重の大きさ:W
- 取付スペース
- 使用頻度(デューティサイクル)
- 要求寿命
- 寸法(外筒個数、軸数、スパン)
- 取付姿勢
- 使用環境
- 精度
-
2
形式の選定
使用条件に適する形式をリニアブッシュの分類表より選定し、おおよそのサイズを仮定します。
-
3
軸の強度検討(LGシャフトの強度検討)
- 軸径の仮定
- 軸長の仮定
- 軸の固定方法
- 軸の許容荷重
- 軸の変位(たわみ)
-
4
寿命の予測
負荷荷重を算出し、寿命計算式より、定格寿命を算出します。
-
要求寿命との比較
<YES> 5:精度の決定に進みます
<NO> 1:使用条件の設定に戻ります -
5
精度の決定
精度等級の選定
-
6
使用環境による選定
- 潤滑剤の決定
- 潤滑方法の決定
- 表面処理の決定
- 防塵設計
※リニアブッシュ「オプションページ」の潤滑、表面処理、防塵を参照ください
- 選定完了