LMストローク ST形
ST形は精密に研削された円筒形の外筒内部に、ボールケージとボールが組込まれています。ボールの配置は荷重を均等に配分負荷できるように千鳥に配列されています。ボールケージは軽量で剛性の高い軽合金のもみ抜きケージを採用し、高速運動にも十分追従することができます。また外筒内径の両側面には、スラストリングと止メ輪が組付けられており、ボールケージのオーバーランを防止します。
軸径Φ: 6,8,10,12,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100

種類
特長タグをハイライトする
- 高精度
- 低摩擦(その他直線案内運動)

- 高精度
- 低摩擦(その他直線案内運動)
基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 0.98〜22 / 基本静定格荷重 0.23〜18.3
軸径Φ:
6,8,10,12,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100

- 高精度
- 低摩擦(その他直線案内運動)
基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 2.06〜43.9 / 基本静定格荷重 0.55〜36.8
軸径Φ:
8,10,12,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100

- 高精度
- 低摩擦(その他直線案内運動)
基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 0.98〜22 / 基本静定格荷重 0.27〜18.3
軸径Φ:
8,10,12,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100

- 高精度
- 低摩擦(その他直線案内運動)
基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 8.33〜43.9 / 基本静定格荷重 3.24〜36.8
軸径Φ:
20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100
特長
構造と特長

ST形は、図1 に示すように精密に研削された円筒形の外筒内部に、ボールケージとボールが組込まれています。ボールの配置は荷重を均等に配分負荷できるように千鳥に配列されています。ボールケージは軽量で剛性の高い軽合金のもみ抜きケージを採用し、高速運動にも十分追従することができます。また外筒内径の両側面には、スラストリングと止メ輪が組付けられており、ボールケージのオーバーランを防止します。
この構造により、小さな摩擦係数で回転運動と往復運動および複合運動ができます。ストローク長さはボールケージが外筒内で移動できる範囲の2倍まで得られます。
低価格で高精度が得られるため、プレスダイセット、印刷機械のインクロール部、パンチングプレスワークチャック部、プレスフィーダ、放電加工機のワークヘッド、巻取りロールの修正装置、紡織機、歪測定装置、光学測定器スピンドル、各種複写機など広範囲に利用されています。
極めて小さい摩擦係数
ボールとボール転動面は最も転がり損失の小さい点接触で、しかも各々のボールはボールケージで分離保持されているため、極めて小さな摩擦係数(µ=0.0006~0.0012)で転がり運動ができます。
コンパクトな設計
薄肉な外筒とボールとを組合わせただけの断面形状のため、ベアリングの外径は小さくてすみ、軽量でスペースの取らないコンパクトな設計ができます。
高精度で低価格
低価格でスライド部が製作でき、高精度が得られます。
形番ごとの詳細情報
寸法図・寸法表
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
呼び形番の構成例
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |