LMストローク 製品取扱い上の注意事項
取扱い
- 各部を分解しないでください。機能が損失する原因となります。
- LMストロークを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能を損失する可能性があります。
- 製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。
使用上の注意
- LMストロークST形に異物が流入すると、異常摩耗や早期寿命の原因となります。異物の流入が考えられる場合は、使用環境条件にあった効果的な密封装置や防塵装置を選定することが重要です。LMストロークST形には、防塵シールとして耐摩耗性に優れた特殊合成ゴムシール(ST…UU形)や、防塵効果が高くシール抵抗が低いフェルトシール(ST…DD形)が形番により用意されています。
- 切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
- 80℃を超えての使用は避けてください。この温度を超えると樹脂・ゴム部品が変形・損傷する恐れがあります。
- 切り粉、クーラント、腐食性のある溶剤、水などが製品内部に流入するような環境下で使用される場合は、ジャバラまたはカバー等により製品への流入を避けてください。
- 微小ストロークの場合は、転動面と転動体の接触面に油膜が形成されにくく、フレッチングを生じることがありますので耐フレッチング性に優れたグリースをご使用ください。また、定期的にボールケージ長さ程度のストローク移動を加えることにより転動面と転動体に油膜を形成させることを推奨します。
- 製品に位置決め部品(ピン、キー等)を無理に打ち込まないでください。転動面に圧痕が生じ機能を損失する原因となります。
- シャフトを傾けたまま挿入すると、異物の流入・内部部品の損傷および転動体が落下する可能性があります。
- 転動体が抜けたままで使用した場合、早期破損の要因となります。
- 転動体が脱落した場合は、そのまま使用せずTHKにお問い合わせください。
- 取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。

潤滑
- 防錆油をよく拭き取り、潤滑剤を封入してからお使いください。
- 異なる潤滑剤を混合しての使用は避けてください。増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 常に振動が作用する箇所、クリーンルーム、真空、低温・高温などの特殊環境下で使用される場合は、仕様・環境に適したグリースをご使用ください。
- 製品を潤滑する場合には、転動面に直接潤滑剤を塗布し、内部にグリースが入るよう慣らしストロークを数度おこなってください。
- 温度によりグリースのちょう度は変化します。ちょう度の変化によってLMストロークの摺動抵抗も変化しますのでご注意ください。
- 給脂後はグリースの撹拌抵抗によりLMストロークの摺動抵抗が増大する可能性があります。必ず慣らし運転を行い、グリースを十分なじませてから、機械の運転をおこなってください。
- 給脂直後は余分なグリースが周囲に飛び散る可能性がありますので、必要に応じて拭き取ってご使用ください。
- グリースは使用時間とともに性状は劣化し潤滑性能は低下しますので、使用頻度に応じたグリース点検と補給が必要です。
- 使用条件や使用環境により給脂間隔が異なります。最終的な給脂間隔・量は実機にて設定願います。
- LMストロークST形の潤滑は、油潤滑、グリース潤滑のいずれも使用できます。DN値に合わせて選定してください。グリース潤滑の場合は、リチウム系石けん基グリース2号を推奨します。
保管
LMストロークは、弊社の梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け、室内に保管してください。
お客様のご要望により防錆油を塗布しない製品につきましては、保管環境や長期保管の状況により錆が発生する可能性があります。
廃棄
製品は産業廃棄物として適切な廃棄処置をおこなってください。