スライドレール ダブルスライド(重荷重用) FBL形 FBL56H-P13形

許容荷重が大きい3レールのダブルスライドです。インナレールを引き抜くことができ、収納時はロック状態を手動で解除します。また全開時での使用に便利なロック機構が標準で装着されています。

  • 重荷重
  • コンパクト
  • 薄型
  • 高耐食
  • ダブルスライド

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除

詳細情報

  • 寸法図・寸法表
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細情報タグは選択されていません。

詳細情報をツールで確認

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。

呼び番号 Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
FBL56H-P13+305L
FBL56H-P13+356L
FBL56H-P13+406L
FBL56H-P13+457L
FBL56H-P13+508L
FBL56H-P13+559L
FBL56H-P13+610L
FBL56H-P13+660L
FBL56H-P13+711L
FBL56H-P13+762L

*印はゲスト会員はご利用いただけません。