スライドレール ダブルスライド(中荷重用) FBL形 FBL35G-P14形

FBL35S形を正面に組み合わせたダブルスライドです。ドロワレールを引き抜くことができ、収納時は収納方向に一定圧以上の力によりロック状態を自動で解除することができます。また、全開時での使用に便利なロック機構が標準で装着されています。

  • コンパクト
  • 薄型
  • 高耐食
  • 中荷重
  • ダブルスライド
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
ドロワレールに取付けられているオートフリーディスコネクトスプリングの解除操作によりドロワレールを引き抜くことができます。
収納時は収納方向に一定圧以上の力によりロック状態を自動で解除することができます。
また、全開時での使用に便利なロック機構が標準で装着されています。

寸法表に関する注意事項
  • 注) 許容荷重・質量は製品2本を1組としたときの値になります。
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
呼び番号 Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
FBL35G-P14+305L
FBL35G-P14+356L
FBL35G-P14+406L
FBL35G-P14+457L
FBL35G-P14+508L
FBL35G-P14+559L
FBL35G-P14+610L
FBL35G-P14+660L
FBL35G-P14+711L

*印はゲスト会員はご利用いただけません。