スプラインナット DP形 DP形
スプラインナットDP形は、精度の高いスプライン軸を中子として特殊合金をダイカスト成形した低価格な軸受です。
スプライン軸径 : 12,15,17,20,25,30,35,40,45,50

表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
詳細情報
寸法図・寸法表


寸法表に関する注意事項
- 注) 動的許容トルク(T)は、スプラインの歯面の接触面圧が9.8N/mm2となるときのトルクを示します。
回転方向すきま:α≦20′ MAX
1軸に複数個のスプラインナットを取り付ける際に、それぞれのスプラインナットのキー溝位置が若干ずれる場合がございます。
1つのハウジングに複数個のスプラインナットを取り付ける仕様は避けてください。
呼び形番の構成例


ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |