スプラインナット DPM形 DPM形

スプラインナットDPM形は、精度の高いスプライン軸を中子として特殊合金をダイカスト成形した低価格な軸受です。

  • 耐摩耗性
  • フランジタイプ

スプライン軸径 : 12,15,17,20,25,30,35,40,45,50
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
  • 注) 動的許容トルク(T)は、スプラインの歯面の接触面圧が9.8N/mm2となるときのトルクを示します。
    回転方向すきま:α≦20′ MAX
    1軸に複数個のスプラインナットを取り付ける際に、それぞれのスプラインナットのフランジの取付穴位置やキー溝位置が若干ずれる場合がございます。
    1つのハウジングに複数個のスプラインナットを取り付ける仕様は避けてください。
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
呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
DPM 1220
DPM 1230
DPM 1520
DPM 1530
DPM 1723
DPM 1735
DPM 2028
DPM 2040
DPM 2536
DPM 2550
DPM 3040
DPM 3056
DPM 3544
DPM 3560
DPM 4050
DPM 4068
DPM 4555
DPM 4575
DPM 5060
DPM 5080

*印はゲスト会員はご利用いただけません。