ユーティリティスライド ATG形 ATG35形

ユーティリティスライドATG形は、物流、鉄道分野の要求に応えるため、THKがLMガイドで培ってきた技術と従来のスライドレールのメリットを活かし、許容荷重の向上、長寿命化を実現しました。

  • サーキュラーアーク溝
  • 高負荷
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
  • 注)許容荷重・質量は製品2本を1組としたときの値です。
    上記表のアウタメンバ長さが標準長さとなります。標準長さ以外または特殊ストローク長さをご要望の場合、THKにお問い合わせください。
呼び形番の構成例

組み合わせ例

※組み合わせについては、受注対応としていますので、THKにお問い合わせください。
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
呼び形番 Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
ATG35S+210L
ATG35S+290L
ATG35S+370L
ATG35S+450L
ATG35S+530L
ATG35S+610L
ATG35S+690L

*印はゲスト会員はご利用いただけません。