ユーティリティスライド Advanced Wheel Guide
転動部にホイールを採用した鉄道業界、物流業界向けユーティリティスライドです。
本製品はアウタメンバと、ホイールを装着したキャリッジで構成されるユーティリティスライドです。
種類
特長タグをハイライトする
- サーキュラーアーク溝
特長
構造と特長

スムーズなスライド機構
THKがLMガイドで培ったサーキュラーアーク溝接触構造の技術を採用することで、取付面精度が低くキャリッジに傾きが生じた場合でも、自動調整能力によりスムーズなスライドが可能です。

優れた防塵性と耐久性
サイドシールと新たに開発した定圧構造のスクレーパを採用したことで、スクレーパが転動面に長期間接触を維持するため、既存のスライドレールに比べて防塵性に優れています。
また、アウタメンバとホイールに熱処理を施したことで高硬度化を実現し、耐久性を向上させました。

環境に優しい
新たに開発したグリースタンクにより、適切な量のグリースを転動面に塗布することで、周囲を汚さない環境に優しい潤滑システムを実現しました。
使用例
鉄道

物流・その他
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
アウタメンバ標準長さ