種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • コンパクト
UGR形
  • コンパクト
  • 高負荷

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

安定した動き

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

ボール循環方式による転がり案内を採用。

組付けが容易

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

ボルト固定で組付けが可能。すきま調整も不要なため、作業時間を大幅に短縮。

コンパクト・高負荷対応

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

高さ20mm、幅32mmのコンパクトサイズでスライダ1個の許容荷重は3430N(ラジアル方向)。
スライダの個数は仕様に応じて自由に選択でき、レール長さは最大で2960mmまで製作可能。

あらゆる方向の荷重に対応

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

水平・立・斜め・壁掛け・吊り下げなどのあらゆる取付け姿勢で使用できます。

構造

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

ユーティリティスライドUGRは、住宅機器やオフィス機器などの多種多様な用途に使用されています。
スリムなボディーで大きな荷重を受けられ、装置のコンパクト化や自由度の高い設計を可能にします。

ユーティリティスライドのメリット

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
ローラー案内との比較
許容荷重 すきま調整
ローラー案内 ローラー案内本体の
大きさに対して許容
荷重が小さい
すきま調整が難しく、
動きが重くなったり、
ガタが大きくなって
しまう。
ユーティリティ
スライド
UGR
許容荷重が大きく、
コンパクトな設計が
可能
すきま調整は不要。
( 調整済:最大ラジアルすきま+0.05mm)

用途例

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

店舗

福祉機器

その他施設

住宅

オフィス

形番ごとの詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

図表の切り替え

  • UGR形

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

形番構成

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録