スクリューナット DC形 DC形

ダイカスト成形したスクリュ−ナットと高精度な転造スクリュ−軸の組合わせで従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。

  • 耐摩耗性
  • 円筒タイプ

動的許容推力F(N):2840〜42100
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
※1 寸法表中の標準軸長および最大軸長は、転造軸(T)に適用する値です。
※2 動的許容推力(F)は、スクリューの歯面の接触面圧が9.8N/mm2となるときの推力を示します。
  最大軸方向荷重(停止時、動作時にかかわらず)は動的許容推力以下とし、スクリューナットの選定表1の安全係数を考慮して選定する必要があります。
注)切削軸(K)は受注製作品です。切削軸(K)の最大軸長については、THKにお問い合わせください。

呼び形番の構成例

注) スクリュー軸は全ねじにて出荷します。納入時の軸長はお客様での端末加工を考慮し、形番上でご指定の軸長よりも長くな ります。
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
呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
DC 12
DC 14
DC 16
DC 18
DC 20
DC 22
DC 25
DC 28
DC 32
DC 36
DC 40
DC 45
DC 50

*印はゲスト会員はご利用いただけません。