カムフォロア スラストボール入り CFN-R-A形 CFN-R-A形
カムフォロアの内部にスラスト負荷ボールが組込まれているカムフォロアです。
取付誤差などにより発生するスラスト荷重がかかった際にすべり面の磨耗と摩擦を防ぐ効果があります。
基本定格荷重(kN) :基本動定格荷重 3.14〜7.87 / 基本静定格荷重 2.77〜9.79
対応スタッド径(mm) :
5,6,8,10,12

表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
防塵
- シールの有無
潤滑
- グリースニップル
防錆
- 材質の種類
その他
- 付属部品
- ころの案内方式
- 外輪外径面の形状
表示結果
- 詳細情報
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
オプションは選択されていません。