カムフォロア 複列円筒ころ形 NUCF-AB形 NUCF-AB形
円筒ころを複列に組み込んでおり、高いラジアル荷重を負荷できます。スタッド両端部に六角穴が設けられており、その奥に給脂用グリースニップルが取付けられています。そのため、両方向からの取付け及び給脂が可能です。
基本定格荷重(kN) :基本動定格荷重 23.4〜94.8 / 基本静定格荷重 27.2〜135
対応スタッド径(mm) :
16,18,20,24,30
表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 寸法図・寸法表
- 複列円筒ころ形カムフォロア NUCF-AB形
- 精度規格
- ラジアルすきま
オプション対応
防塵
- シールの有無
潤滑
- グリースニップル
防錆
- 材質の種類
その他
- 付属部品
- ころの案内方式
- 外輪外径面の形状
表示結果
- 詳細情報
- オプション対応
オプション対応
オプションは選択されていません。
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。