カムフォロア 簡易取付け形 CF-SFU形

取付けの簡素化を図るために、スタッド部に段加工を施し、ねじにて固定可能なタイプです。組付工数が大幅に低減でき、スタッド締結スペースのない装置に最適です。

  • 簡易取付け形

対応スタッド径(mm) : 6,8,10,12,16,18,20

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • 簡易取付け形
CF-SFU形
  • 簡易取付け形

基本定格荷重(kN) ケージ付き:基本動定格荷重 3.59〜20.7 / 基本静定格荷重 3.58〜34.8
対応スタッド径(mm) : 6,8,10,12,16,18,20

形番ごとの詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

図表の切り替え

  • CF-SFU形

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

簡易取付け形カムフォロア CF-SFU形

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録