カムフォロア 簡易取付け形 CF-SFU形 CF-SFU形
取付けの簡素化を図るために、スタッド部に段加工を施し、ねじにて固定可能なタイプです。組付工数が大幅に低減でき、スタッド締結スペースのない装置に最適です。
基本定格荷重(kN) ケージ付き:基本動定格荷重 3.59〜20.7 / 基本静定格荷重 3.58〜34.8
対応スタッド径(mm) :
6,8,10,12,16,18,20
表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 寸法図・寸法表
- 簡易取付け形カムフォロア CF-SFU形
- 精度規格
- ラジアルすきま
オプション対応
防塵
- シールの有無
潤滑
- グリースニップル
防錆
- 材質の種類
その他
- 付属部品
- ころの案内方式
- 外輪外径面の形状
表示結果
- 詳細情報
- オプション対応