カムフォロア 偏心 CFH形
スタッドの取付軸部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドを回すことにより簡単に位置の微調整ができるカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせや取付穴位置の精密加工不要など加工および組付工数が大幅に低減できます。
CFH-AB形……グリースニップル・六角穴付き
CFH-A形……六角穴付き
対応スタッド径(mm) : 5,6,8,10,12,16,18,20,24,30
種類
特長タグをハイライトする
- 偏心
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
グリースニップル付き偏心カムフォロア CFH-AB形
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
六角穴付き偏心カムフォロア CFH-A形