カムフォロア 偏心 CFH形 CFH-A形

スタッドの取付軸部とスタッド頭部が0.25mm〜1.0mm偏心しているので、スタッドを回すことにより簡単に位置の微調整ができるカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせや取付穴位置の精密加工不要など加工および組付工数が大幅に低減できます。 CFH-A形………六角穴付き

  • 偏心

基本定格荷重(kN) ケージ付き:基本動定格荷重 3.14~5.33 / 基本静定格荷重 2.77~6.78
基本定格荷重(kN) 総ころ:基本動定格荷重 5.1~9.42 / 基本静定格荷重 5.5~14.3
対応スタッド径(mm) : 5,6,8,10
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
  • シールの有無

潤滑

  • グリースニップル

防錆

  • 材質の種類

その他

  • 付属部品
  • ころの案内方式
  • 外輪外径面の形状
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
呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
CFH 5-A
CFH 5R-A
CFH 6-A
CFH 6R-A
CFH 8-A
CFH 8R-A
CFH 10-A
CFH 10R-A
CFH 10-1-A
CFH 10-1R-A

*印はゲスト会員はご利用いただけません。

よく一緒に見られている製品

この製品と合わせて検討されている製品ラインナップをご紹介します。