カムフォロア 外輪コンパクト形 CFS-A形 CFS-A形

極めて細いニードルローラーが組込まれているカムフォロアです。スタッド径に対して外輪外径が非常に小さいので、コンパクトな設計が可能です。

  • 外輪コンパクト形

基本定格荷重(kN) ケージ付き:基本動定格荷重 0.41~2.06 / 基本静定格荷重 0.335~2.16
基本定格荷重(kN) 総ころ:基本動定格荷重 1~4.61 / 基本静定格荷重 1.08~6.27
対応スタッド径(mm) : 2.5,3,4,5,6
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
  • シールの有無

潤滑

  • グリースニップル

防錆

  • 材質の種類

その他

  • 付属部品
  • ころの案内方式
  • 外輪外径面の形状
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
寸法表に関する注意事項
  • 注) 精度規格については各形番の詳細情報「精度規格」をご参照ください。
  • 注) CFS形はグリース給脂穴が付いていませんので再給脂できません。
オプション仕様 記号
ころの
案内方式
ケージ付き 無記号
総ころ V
材質 炭素鋼 無記号
ステンレス鋼 M
シール シールなし 無記号
外輪形状 円筒外輪 無記号
呼び形番の構成例

注) CFS形はスタッド頭部六角穴付き・シールなし・円筒外輪タイプのみ対応可能です。
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
呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
CFS 2.5-A
CFS 3-A
CFS 4-A
CFS 5-A
CFS 6-A

*印はゲスト会員はご利用いただけません。