カムフォロア CF形
CF-A形は、スタッド両端部に六角穴が設けられており、その奥に給脂用グリースニップルが取付けられています。そのため、両方向からの取付け及び給脂が可能です。
CF形は、スタッド頭部にドライバ溝が付いた普及形のカムフォロアです。
対応スタッド径(mm) : 3,4,5,6,8,10,12,16,18,20,24,30

種類
特長タグをハイライトする
- 普及形

- 普及形
基本定格荷重(kN) ケージ付き:基本動定格荷重 7.87~45.4 / 基本静定格荷重 9.79~87.6
基本定格荷重(kN) 総ころ:基本動定格荷重 13.4~67.6 / 基本静定格荷重 19.8~145
対応スタッド径(mm) :
12,16,18,20,24,30

- 普及形
基本定格荷重(kN) ケージ付き:基本動定格荷重 3.14~5.33 / 基本静定格荷重 2.77~6.78
基本定格荷重(kN) 総ころ:基本動定格荷重 5.1~9.42 / 基本静定格荷重 5.5~14.3
対応スタッド径(mm) :
5,6,8,10

- 普及形
基本定格荷重(kN) ケージ付き:基本動定格荷重 1.47~5.33 / 基本静定格荷重 1.18~6.78
基本定格荷重(kN) 総ころ:基本動定格荷重 2.8~9.42 / 基本静定格荷重 2.5~14.3
対応スタッド径(mm) :
3,4,5,6,8,10
形番ごとの詳細情報
寸法図・寸法表
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |