カムフォロア CF形 普及形 CF形

スタッド頭部にドライバ溝が付いた普及形のカムフォロアです。

  • 普及形

基本定格荷重(kN) ケージ付き:基本動定格荷重 3.14~5.33 / 基本静定格荷重 2.77~6.78
基本定格荷重(kN) 総ころ:基本動定格荷重 5.1~9.42 / 基本静定格荷重 5.5~14.3
対応スタッド径(mm) : 5,6,8,10
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
  • シールの有無

潤滑

  • グリースニップル

防錆

  • 材質の種類

その他

  • 付属部品
  • ころの案内方式
  • 外輪外径面の形状
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
寸法表に関する注意事項
  • 注) 精度規格については各形番の詳細情報「精度規格」をご参照ください。
  • 注) ※はシールなし、グリース潤滑に適用します。油潤滑の場合はこの値の130%まで、シール付きの場合はこの値の70%まで許容できます。
オプション仕様 記号
ころの
案内方式
ケージ付き 無記号
総ころ V
材質 炭素鋼 無記号
ステンレス鋼 M
シール シールなし 無記号
シール付き UU
外輪形状 円筒外輪 無記号
球面外輪 R
呼び形番の構成例

注)添付する専用グリースニップルはオプション:グリースニップルをご参照ください。
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
呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
CF 5
CF 5R
CF 6
CF 6R
CF 8
CF 8R
CF 10
CF 10R
CF 10-1
CF 10-1R

*印はゲスト会員はご利用いただけません。