カムフォロア 給脂タップ穴付き CFT形 CFT形
普及形カムフォロアのスタッド頭部とねじ部に配管用タップ加工を施したカムフォロアです。給脂の集中配管が必要な箇所に最適なカムフォロアです。
基本定格荷重(kN) ケージ付き:基本動定格荷重 3.59~45.4 / 基本静定格荷重 3.58~87.6
基本定格荷重(kN) 総ころ:基本動定格荷重 6.94~67.6 / 基本静定格荷重 8.5~145
対応スタッド径(mm) :
6,8,10,12,16,18,20,24,30

表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
防塵
- シールの有無
潤滑
- グリースニップル
防錆
- 材質の種類
その他
- 付属部品
- ころの案内方式
- 外輪外径面の形状
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表




寸法表に関する注意事項
- 注) 精度規格については各形番の詳細情報「精度規格」をご参照ください。
*のグリース給脂タップは頭部のみに加工されています。 - 注) ※はシールなし、グリース潤滑に適用します。油潤滑の場合はこの値の130%まで、シール付きの場合はこの値の70%まで許容できます。
オプション仕様 | 記号 | |
---|---|---|
ころの 案内方式 |
ケージ付き | 無記号 |
総ころ | V | |
材質 | 炭素鋼 | 無記号 |
ステンレス鋼 | M | |
シール | シールなし | 無記号 |
シール付き | UU | |
外輪形状 | 円筒外輪 | 無記号 |
球面外輪 | R |
呼び形番の構成例

(※1) オプション:グリースニップル参照
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
オプションは選択されていません。
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。