ローラーフォロア
ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。
外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。
また、外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
ローラーフォロアには、内外輪が分離できる分離形と分離できない非分離形があります。
外輪外径は球面と円筒があり、球面外輪は、取付時の軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。
自動機、専用機のカム機構部をはじめ、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなどに広く利用されています。
種類
特長タグをハイライトする
- 側板付き
- 複列円筒ころ形
- 分離形
- 非分離形
- 分離形
内接円径 (mm) : 6,7,8,10,12,14,15,16,17,20,25,30,35,38,40,42,45,50,55,60
- 非分離形
対応内径(mm) : 5,6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40,45,50
- 複列円筒ころ形
- 側板付き
対応内径(mm) : 15,17,20,25,30,35,40,45,50
特長
構造と特長

ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。
外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。
また、外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
ローラーフォロアには、内外輪が分離できる分離形と分離できない非分離形があります。
外輪外径は球面と円筒があり、球面外輪は、取付時の軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。
自動機、専用機のカム機構部をはじめ、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなどに広く利用されています。