ローラーフォロア 複列円筒ころ形 NURT形 NURT形

円筒ころを複列に組み込んでおり、高いラジアル荷重を負荷できます。

  • 側板付き
  • 複列円筒ころ形

基本定格荷重(kN) :基本動定格荷重 23.4〜96.3 / 基本静定格荷重 27.2〜149
対応内径(mm) : 15,17,20,25,30,35,40,45,50
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
  • シールの有無

防錆

  • 材質の種類

その他

  • ころの案内方式
  • 外輪外径面の形状
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
寸法表に関する注意事項
  • 注) 精度規格については各形番の詳細情報「精度規格」をご参照ください。
オプション仕様 記号
材質 炭素鋼 無記号
ころの
案内方式
総ころ 無記号
シール シール無 無記号
外輪形状 円筒外輪 X
球面外輪 R
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
呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
NURT 15X
NURT 15R
NURT 15-1X
NURT 15-1R
NURT 17X
NURT 17R
NURT 17-1X
NURT 17-1R
NURT 20X
NURT 20R
NURT 20-1X
NURT 20-1R
NURT 25X
NURT 25R
NURT 25-1X
NURT 25-1R
NURT 30X
NURT 30R
NURT 30-1X
NURT 30-1R
NURT 35X
NURT 35R
NURT 35-1X
NURT 35-1R
NURT 40X
NURT 40R
NURT 40-1X
NURT 40-1R
NURT 45X
NURT 45R
NURT 45-1X
NURT 45-1R
NURT 50X
NURT 50R
NURT 50-1X
NURT 50-1R

*印はゲスト会員はご利用いただけません。