ローラーフォロア 非分離形 NART-R形
内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。
外輪外径に球面加工を施し、偏荷重を緩和します。
(記号R)(シール付はNART-UUR形)
対応内径(mm) : 5,6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40,45,50
![](https://www.thk.com/jp/assets/images/products/roller_follower_non-separable_type.png)
種類
特長タグをハイライトする
- 非分離形
![](https://www.thk.com/jp/assets/images/products/non-separable_type_nart-r.png)
- 非分離形
基本定格荷重(kN) ケージ付き:基本動定格荷重 2.84~48.3 / 基本静定格荷重 2.65~95.7
基本定格荷重(kN) 総ころ:基本動定格荷重 6.46~84.4 / 基本静定格荷重 7.81~200
対応内径(mm) :
5,6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40,45,50
形番ごとの詳細情報
寸法図・寸法表
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
NART-R形(非分離形)
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |