ローラーフォロア 非分離形 NART-R形 NART-R形
内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径に球面加工を施し、偏荷重を緩和します。
(記号R)(シール付はNART-UUR形)
基本定格荷重(kN) ケージ付き:基本動定格荷重 2.84~48.3 / 基本静定格荷重 2.65~95.7
基本定格荷重(kN) 総ころ:基本動定格荷重 6.46~84.4 / 基本静定格荷重 7.81~200
対応内径(mm) :
5,6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40,45,50
表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
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
オプション対応
防塵
- シールの有無
防錆
- 材質の種類
その他
- ころの案内方式
- 外輪外径面の形状
表示結果
- 詳細情報
- オプション対応
詳細情報
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
オプション対応
オプションは選択されていません。
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。
| 呼び形番 | Designer* | 寿命計算* | CAD ダウンロード* | カタログ ダウンロード | 取扱説明書 ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| NART 5R | |||||
| NART 5VR | |||||
| NART 6R | |||||
| NART 6VR | |||||
| NART 8R | |||||
| NART 8VR | |||||
| NART 10R | |||||
| NART 10VR | |||||
| NART 12R | |||||
| NART 12VR | |||||
| NART 15R | |||||
| NART 15VR | |||||
| NART 17R | |||||
| NART 17VR | |||||
| NART 20R | |||||
| NART 20VR | |||||
| NART 25R | |||||
| NART 25VR | |||||
| NART 30R | |||||
| NART 30VR | |||||
| NART 35R | |||||
| NART 35VR | |||||
| NART 40R | |||||
| NART 40VR | |||||
| NART 45R | |||||
| NART 45VR | |||||
| NART 50R | |||||
| NART 50VR |
*印はゲスト会員はご利用いただけません。