ローラーフォロア 製品取扱い上の注意事項

取扱い

  1. 各部を分解しないでください。機能が損失する原因となります。
  2. ローラーフォロアを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能を損失する可能性があります。
  3. 製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。

使用上の注意

  1. 80℃を超えての使用は避けてください。この温度を超えると樹脂・ゴム部品が変形・損傷する恐れがあります。
  2. 切り粉やクーラントなどの異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
  3. 切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
  4. ローラーフォロアはラジアル荷重に対応しますので、スラスト荷重を負荷するような使用方法は避けてください。
  5. 微揺動の場合は、転動面と転動体の接触面に油膜が形成されにくく、フレッチングを生じることがありますので耐フレッチング性に優れたグリースをご使用ください。また、定期的に1回転程度の動作を加えることにより転動面と転動体に油膜を形成させることを推奨します。
  6. 取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。

潤滑

  1. ローラーフォロアには形番によってグリースが封入されていないタイプもありますので、取付けをよくご確認の上、グリースの封入されていないものには適宜給脂してからご使用ください。標準グリースはリチウム石けん基グリース2号を使用しています。
  2. 異なる潤滑剤を混合しての使用は避け、使用中も適宜給脂して使用ください。
    増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす恐れがあります。
  3. ローラーフォロアと相手転動面間にも潤滑剤を塗布してからお使いください。
  4. 常に振動が作用する箇所、クリーンルーム、真空、低温・高温などの特殊環境下で使用される場合は、仕様・環境に適したグリースをご使用ください。
  5. 温度によりグリースのちょう度は変化します。ちょう度の変化によってローラーフォロアの摺動抵抗も変化しますのでご注意ください。
  6. 給脂後はグリースの撹拌抵抗によりローラーフォロアの摺動抵抗が増大する可能性があります。必ず慣らし運転をおこない、グリースを十分なじませてから、機械の運転をおこなってください。
  7. シール付きであっても使用初期や再給脂直後は余分なグリースが周囲に飛び散る可能性がありますので、必要に応じて拭き取ってご使用ください。
  8. グリースは使用時間とともに性状は劣化し潤滑性能は低下しますので、使用頻度に応じたグリース点検と補給が必要です。
  9. 使用条件や使用環境により給脂間隔が異なります。最終的な給脂間隔・量は実機にて設定願います。

保管

ローラーフォロアは弊社の梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け、室内に保管してください。
長期間保管された製品は内部の潤滑剤が経時劣化していることがありますので、潤滑剤を再給脂してからご使用ください。
お客様のご要望により防錆油を塗布しない製品につきましては、保管環境や長期保管の状況により錆が発生する可能性があります。

廃棄

製品は産業廃棄物として適切な廃棄処置をおこなってください。