ローラーフォロア 分離形 NAST形/RNAST形 NAST-ZZ形
NAST形の内輪両側に側板を組合わせてラビリンスシールを形成させた、分離形のベアリングです。
(シール付はNAST-ZZUU形)
基本定格荷重(kN) :基本動定格荷重 4.12〜38.7 / 基本静定格荷重 4.55〜71.8
対応内径(mm) :
6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40,45,50
表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
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
オプション対応
防塵
- シールの有無
防錆
- 材質の種類
その他
- ころの案内方式
- 外輪外径面の形状
表示結果
- 詳細情報
- オプション対応
詳細情報
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
オプション対応
オプションは選択されていません。
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。
| 呼び形番 | Designer* | 寿命計算* | CAD ダウンロード* | カタログ ダウンロード | 取扱説明書 ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| NAST 6ZZ | |||||
| NAST 6ZZR | |||||
| NAST 8ZZ | |||||
| NAST 8ZZR | |||||
| NAST 10ZZ | |||||
| NAST 10ZZR | |||||
| NAST 12ZZ | |||||
| NAST 12ZZR | |||||
| NAST 15ZZ | |||||
| NAST 15ZZR | |||||
| NAST 17ZZ | |||||
| NAST 17ZZR | |||||
| NAST 20ZZ | |||||
| NAST 20ZZR | |||||
| NAST 25ZZ | |||||
| NAST 25ZZR | |||||
| NAST 30ZZ | |||||
| NAST 30ZZR | |||||
| NAST 35ZZ | |||||
| NAST 35ZZR | |||||
| NAST 40ZZ | |||||
| NAST 40ZZR | |||||
| NAST 45ZZ | |||||
| NAST 45ZZR | |||||
| NAST 50ZZ | |||||
| NAST 50ZZR |
*印はゲスト会員はご利用いただけません。