ロッド形アクチュエータCRESは、民生・福祉分野での電動化を目的としたアクチュエータです。DCモータ、送りねじ、ギアケース等の機構部品をコンパクトなボディに内蔵し、防塵・防水性能に優れた特長を持っています。用途としては、高所窓の開閉や福祉機器のパワーアシストなど、簡単な操作でシンプルな動作が必要なところで大きな力を発揮します。「CRES6000」は、推力6,000N を基本仕様とするロッド形アクチュエータです。昇降、開閉、リクライニングなどの動きを実現し、医療・介護向けベッドや、店舗向け電動フライヤー、オフィス向け什器、大規模施設向け換気窓など、 社会のさまざまな場面で活躍します。