ロボット走行軸モジュール
ロボット走行軸モジュールは、搬送・組み立て・溶接などを行うロボットの作業範囲を拡張するアクチュエータです。
THKのロボット走行軸モジュールの駆動は、ベルト駆動とラック&ピニオンがあり、ロングストロークに対応可能です。
搭載ロボットに合わせたTypeが7種類あり、ロボット走行軸モジュールに各社のモータを取付けることができます。
種類
特長
構造と特長

特長① 搭載ロボットに合わせたType 選定が可能※1
特長② 各社モータ取付可能※1
特長③ ロングストローク 最大20m※2
特長④ 豊富なアクセサリ 10 種
- ※1
詳しくは THK までお問合せください。
- ※2
駆動方式がラック&ピニオンの場合です。

- ※3
ラック&ピニオン駆動方式のみとなります。
基本仕様
| サイズ | TY | MRT-B | MRT-C | MRT-D | MRT-E | MRT-F | MRT-G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆動方式 | ベルト | ラック&ピニオン | |||||
| 最大搭載質量[kg]※4※5 | ~50 | 100~400※6 | 200~650※6 | 300~1000※6 | 1000~1500※6 | 1500~2000※6 | 2000~2500※6 |
| 全幅(W1)[mm] | 560 | 614.5 | 730.5 | 876 | 1254.5 | 1363 | 1503 |
| 高さ(H1)[mm]※7 | 140 | 322 | 351 | 392 | 500 | 543 | 556 |
| アンカー固定ブラケット幅(W2)[mm] | - | 586 | 686 | 840 | 1209 | 1304 | 1444 |
| テーブルサイズ(W3×D3) | 426×360 | 536×630 | 652×660 | 796×820 | 1128×960 | 1220×1100 | 1360×1240 |
| 最大ストローク[mm] | 4760 | 20400 | 20300 | 20100 | 20300 | 20100 | 20400 |
| 最高運転可能速度[m/s] | 1~3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 最高加速度[m/s2] | 1~4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 繰り返し位置決め精度[mm]※8 | ±0.1 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |

※4 最大搭載質量は、ロボット質量+ワーク質量+ブラケット等の総量です。
※5 搭載されるロボットの重心位置によって、LM ガイド寿命は変わりますので、設計計算が必要になります。
※6 最大搭載質量は、モータ、減速機、ラック&ピニオンから決定しています。
※7 高さ(H1)はアジャスタ高さ中央値での値となります。
各サイズのアジャスタストロークは以下となります。
MRT-B、C:40mm、MRT-D:50mm、MRT-E、F、G:50mm
※8 繰り返し位置決め精度はストローク端・中央・端位置での測定となります。
注1)改良のため予告なしに外観、仕様等変更することがあります。
注2)ご検討の際はTHK までお問合せください。