回転モジュール

回転モジュール「RMR」は、剛性に優れたTHK製のクロスローラーリングを回転機構の主軸受とし、さらにロボットの関節部には欠かせない減速機、モータ、エンコーダ、ブレーキなどの要素を一体化した、ロボットの関節機構に適したアクチュエータです。ロボットの関節部に必要なメカ要素がすべて備わっているため、そこにアーム部品や直動モジュールを自由自在に組合わせることで、幅広い設備に適したお客様独自のロボット設計が可能となります。

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

構造と特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
設計例

複数の回転モジュールとアーム部品を組合わせることによりロボットを自由に構成できます。

特長① 一体型モジュール

減速機、モータ、エンコーダ、ブレーキをモジュールとして一体化することにより、部品選定・設計・組立にかかる工数を削減可能です。

特長② 高許容モーメント

THK製クロスローラーリングを主軸受に採用することで、大きなモーメントを負荷することが可能です。

特長③ 中空構造

ケーブルやチューブを通すことができる中空構造のため構造の簡略化や省配線化が可能です。

特長④ ドライバ別置き

ドライバをモジュールとは別置きとすることで、モジュール全長を小型化しました。また、モジュールおよびドライバの配置の自由度が向上します。

組み合わせ例

複数の回転モジュールとアーム部品を組合わせることによりロボットを自由に構成できます。

基本仕様

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

回転モジュールRMRの基本仕様を示します。

形番 RMR10 RMR30 RMR50 RMR70
減速比 1/101 1/101 1/81 1/51 1/101 1/81 1/51 1/101 1/51
瞬時最大トルク[N・m] 32 63 50 44 96 86 73 163 127
定格トルク[N・m] 9 28 26 21 47 40 28 70 51
定格回転速度[度/s] 180 90 120 180 90 120 180 90 150
静的許容モーメント[N・m] 74 124 187 258
ブレーキ保持トルク(入力軸)[N・m] 0.62 1.32 3.2 3.2
質量[kg] 1.7 2.4 3.1 4.5
電源電圧 DC48V
エンコーダ方式 ABS
エンコーダ分解能(入力軸) 17bit
IP対応 IP54相当
使用環境 温度 0~40℃
使用環境 湿度 90%RH以下