回転モジュール RMR

回転モジュール「RMR」は、剛性に優れたTHK製のクロスローラーリングを回転機構の主軸受とし、さらにロボットの関節部には欠かせない減速機、モータ、エンコーダ、ブレーキなどの要素を一体化した、ロボットの関節機構に適したアクチュエータです。
ロボットの関節部に必要なメカ要素がすべて備わっているため、そこにアーム部品や直動モジュールを自由自在に組合わせることで、幅広い設備に適したお客様独自のロボット設計が可能となります。

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
RMR

瞬時最大トルク[N・m]:32~163
定格トルク[N・m]:9~70

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

基本仕様

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

回転モジュールRMRの基本仕様を示します。

形番 RMR10 RMR30 RMR50 RMR70
減速比 1/101 1/101 1/81 1/51 1/101 1/81 1/51 1/101 1/51
瞬時最大トルク[N・m] 32 63 50 44 96 86 73 163 127
定格トルク[N・m] 9 28 26 21 47 40 28 70 51
定格回転速度[度/s] 180 90 120 180 90 120 180 90 150
静的許容モーメント[N・m] 74 124 187 258
ブレーキ保持トルク(入力軸)[N・m] 0.62 1.32 3.2 3.2
質量[kg] 1.7 2.4 3.1 4.5
電源電圧 DC48V
エンコーダ方式 ABS
エンコーダ分解能(入力軸) 17bit
IP対応 IP54相当
使用環境 温度 0~40℃
使用環境 湿度 90%RH以下

形番ごとの詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

THK オンラインサービス
会員限定コンテンツ

こちらのコンテンツは
会員登録後ご利用いただけます。

ログイン/新規登録 THK オンラインサービスの詳細はこちら

ポイント① 便利な機能

  • 製品の比較がしやすい ハイライト機能
  • 何度でも見返せる お気に入り機能

ポイント② 限定コンテンツ

製品 コンテンツ
LMガイド LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ···
ボールねじ 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ···
アクチュエータ 可動部質量 ···