SEED Solutionは、「Simple Automation」「Smart Actuators」「Platform Robots」の3つのソリューションをご用意しております。
「Simple Automation」はSEED Driverを搭載した、小型で高剛性な直動アクチュエーターをデイジーチェイン接続することによって、制御ボックスレスでシンプルな多軸の自動装置を構築できます。卓上の自動化を提案、小型ワークの組み立てなど、簡単に自動装置を作りたい方に最適なソリューションです。
「Smart Actuators」はSEED Driverを搭載した、小型で高推力なスマートアクチュエーターを組み合わせてデイジーチェイン接続することによって、さまざまなサービスロボットが構築できます。小型・大推力のアクチュエーターで、サービスロボットを製作したい方に最適なソリューションです。
「Platform Robots」は、SEED Actuatorで構成されたプラットフォームロボットを使用することによって、ロボット開発工数を削減でき、アプリケーション開発に注力することによって、最短でサービスロボットを構築できます。スマートにサービスロボットを使いたい方に最適なソリューションです。