会社概要
| 会社名称 | THK株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1971年4月10日 |
| 代表者 | 代表取締役会長CEO 寺町 彰博 代表取締役社長COO 寺町 崇史 |
| 本社所在地 | 〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10 TEL:+81 3-5730-3911 |
| 事業内容 | LMガイド、ボールスプライン、ボールねじ、LMガイドアクチュエータ等の機械要素部品の開発・製造・販売。その他、精密XYステージやリニアモータアクチュエータをはじめとするメカトロ関連製品各種、リンクボール・ロッドエンドなどの自動車部品、戸建住宅から高層ビルまで対応可能なTHK免震システムの開発・製造・販売。 |
| 資本金 | 34,606百万円(2022年12月31日現在) |
| コーポレートサイト | www.thk.com/jp/ |
数字で見るTHK




Movie
主な事業内容
産業機器事業
工作機械や半導体製造装置等の産業機器に不可欠なLMガイドをはじめとする製品群を供給することにより、事業規模を拡大しています。加えて、電動アクチュエータや機械要素部品を組み合わせたユニット製品も手掛けており、産業機器の高精度化や高剛性化、高速化を実現するとともに、生産ラインの自動化ニーズにお答えしています。
産業機器事業(新規分野への展開)
産業機器分野で培ってきた直動システムのコア技術と豊富なノウハウを活かし、新規分野への展開として免震・制震装置、医療機器、航空機、ロボット、再生可能エネルギー等の消費財に近い分野の開拓に努めています。コンパクトかつ高剛性なTHK製品の採用は様々な分野に広がってきており、人々の安全かつ快適な暮らしを支えています。
輸送機器事業
輸送機器事業では、自動車の基本性能を支える自動車要素部品の開発・提供に取り組む中、世界の自動車市場の変化に迅速に対応し、存在感のあるサプライヤーになることを目指しています。創業時より拡大させてきたL&S(リンケージ&サスペンション)事業の他、次世代のステアリング、ブレーキ、サスペンション等、様々な機構における直動関連製品の採用拡大に向けた取り組みを加速させています。
THKのココがすごい
LMガイドのパイオニア

THKは独創的な発想と独自の技術により、世界に先駆けてLMガイドの開発に成功したパイオニアです。現在もLMガイドは世界シェアNo.1を有しています。これまで様々な機械装置の直線運動部に利用され、産業の発展に貢献してきました。
豊富なノウハウと幅広い提案力

THKは、産業分野における豊富なノウハウと幅広い提案力を蓄積してきました。さらに、それらに磨きをかけるとともに、消費財に近い新規分野への展開も積極化させています。
医療機器

高い信頼性と品質が求められる分析装置や計測装置を中心にTHK製品の採用が拡大しています。さらに、手術支援ロボットなどの次世代の医療機器での採用も拡大しています。
ロボット

生産ラインの自動化に貢献する産業用ロボットから消費者に近い分野での使用が見込まれる次世代ロボットまで、幅広い分野でロボットに最適な要素部品を開発しています。
自動車
足回り

THKは創業時より取り組んできたリンクボール等の技術とともに、グローバルサプライヤーである強みを活かし、自動車の足回り機構に数多く採用されています。
直動

THKは、次世代の足回り部品(リンケージ アンド サスペンション)やステアリング、ブレーキなどの様々な機構における直動製品の開発を進め、一部製品は2018年より量産を開始しています。さらに今後は、電気自動車や自動運転技術の進展を追い風に、更なる採用拡大を目指しています。
先輩社員の活躍
募集要項
募集職種 1
職務
製品開発エンジニア
当社の直動製品技術を応用した自動車部品の開発、設計を担当する。
- 自動車用途の直動製品の機構設計
- 強度解析
- 生産技術開発
応募資格
- 機械工学または電気工学を履修し、自動車あるいはメカトロニクス関連分野を専攻とする学生
- 3D CADの使用経験者。
- 加工、測定、試験評価の知識を有する。
- 電気配線(モータ、ドライバ、コントローラ、センサ等)の知識を有する。
- CATIA V5の使用経験者。
- CAEを使用した強度計算、解析、シミュレーションの経験者。
- FTA(Fault Tree Analysis:故障・事故の分析)、FMEA(Failure Mode and Effects Analysis:故障モードと影響解析)の知識を有する。
- NVH(Noise, Vibration, Harshness)、振動解析の知識を有する。
- トライボロジー(潤滑、摩耗、摩擦)の知識を有する。
- 学士、修士または博士号を取得済みの者、もしくは左記を現在の学年度中に取得見込みの学生
- GPA 3.0相当以上(B以上)であること
- 業務上のコミュニケーションが円滑にとれる英語又は日本語能力を持つこと
【必須条件】
【任意条件:あれば尚可】
募集職種 2
職務
製品開発エンジニア
次世代自動車部品、EV、自動運転車に関連する用途として、当社の直動製品技術を応用した新規開発を担当する。
- 機械設計、強度解析
- DCモータ、インホイールモータ設計
- 回路、インバータ設計
- センサ設計、実装
- 車両姿勢制御、ソフトウェア開発、デバッグ
応募資格
- 自動車あるいはメカトロニクス関連分野を専攻、研究対象とするなど上述の業務領域に該当する分野の少なくとも一つにおいて、研究を通じて深い学識を有する学生
- 3D CADで自身が設計した装置を自ら製作した経験者。
- 自身が製作した装置の電気配線(モータ、ドライバ、コントローラ、センサ等)をして動作させるまでの経験者。
- Matlab Simulinkの使用経験者。
- CATIA V5の使用経験者。
- 学生フォーミュラーカー、ソーラーカーレース、EVエコマラソンなどの経験者。
- RC(Radio Control)の自作経験者。
- Flex Ray、CAN通信プロトコルの知識を有する。IATF16949に関する知識を有する。
- MBD(Model Base Development) の知識を有する。
- 自動運転に関するLiDAR、センサ、機器類の知識を有する。
- 学士、修士または博士号を取得済みの者、もしくは左記を現在の学年度中に取得見込みの学生
- GPA 3.0相当以上(B以上)であること
- 業務上のコミュニケーションが円滑にとれる英語又は日本語能力を持つこと
【必須条件】
【任意条件:あれば尚可】
| 共通募集要項 | |
|---|---|
| 勤務地 | 日本 東京(本社) |
| 雇用期間 | 5 年間 (2年間の契約期間のあと3年間は1年毎の契約),その後両者合意の上、無期雇用契約に更新可能 |
| 勤務時間 | フルタイム08:30-17:30 (1時間の昼食休憩を含む)、時間外勤務あり |
| 報酬 | 提供される報酬・福利厚生(給与、休暇など)は、THK株式会社の雇用ポリシーに準拠しています。 その他の福利厚生には、ビザ取得支援、住居補助、引越費用補助、引越手続きサポート、日本語レッスンの提供、異文化理解研修などがあります。 |
| 求められる特質 | 1. 明晰で人をひきつける、高いコミュニケーション能力 2. 異文化や多様性を受容し、チームワークを大切にする姿勢 3. 仕事に対する情熱・志を持ち、困難な状況でも諦めずにやりぬく力 |
| 応募・選抜方法 | • 英語か日本語にて下記3点の書類を採用メールアドレスに送付のこと • 履歴書もしくはCV • 大学発行の成績証明書 • 応募理由短文(A4一枚以内) • 書類審査を通過した者には複数回の面接(Teamsなど利用)、適性検査、専攻内容のプレゼンを経て、結果を総合的に判断する |
| 採用メールアドレス | global-recruiting@thk.co.jp |