実績例
10万ユニットが物語る、幅広い製作実績。
THKの「ユニット」は40年以上の販売実績。直近20年では100,000ユニット以上を製作。
高精度1軸ユニット
テーブルを厚くすることでLMガイドの姿勢変化による真直度、位置決め精度への影響を少なくした高精度1軸ユニットです。また、姿勢変化が極小になる様に解析・専用設計されたLMガイドを使用しています


XY 軸精密ガントリーユニット
Y軸にリニアモータを使用しており、各テーブルに可動子を搭載しているため、各テーブルを個別に動かすことが可能なマルチスライダを実現しています。


YZ 軸ユニット
Y軸に多段スライド構造を使用しているため、大きなストロークを有しながら収縮時はコンパクトに収納され、周辺装置との干渉を避けることが出来る利点があります。


XY 軸ユニット
リニアモータ駆動のXYユニットです。石定盤上にLMガイドを配置しているため、精度が要求される装置に最適なXYユニットです。リニアモータを使用しているため、上軸、下軸とも複数のテーブル(スライダ)を設けることが可能です。


搬送用XYZ 軸ユニット
左右のラック&ピニオンを連結することで同期をもたせることにより、ガントリーの姿勢に安定性を持たせたXYZユニットです。X軸の両側にモータやボールねじを設けるよりも、コスト的に有利です。


アクチュエータ組合せ(XYZ 軸ガントリー)
コンパクトシリーズSKRとLMガイドをXYZに組合わせた多軸ユニットです。高剛性なSKRとガントリー構造により高精度を維持しつつ高タクトを実現します。


ユニットとは
THK製品と様々な”ピース”を組み合わせた製品を「ユニット」と呼んでおります。
貴社仕様を満足させる一品一様の「ユニット」をご提供します。

ユニットソリューション
THKの総力をあげてお客さまの課題を解決する、ユニットソリューション。
THKの「ユニット」を導入して、お客さまの課題である工数削減、性能向上、人手不足を解決しませんか?
THKの提案力、技術力、設計力、そして生産力を結集した「ユニットソリューション」でお客さまのお悩みをトータルにサポートします。
THKの提案力、技術力、設計力、そして生産力を結集した「ユニットソリューション」でお客さまのお悩みをトータルにサポートします。
その新規案件、まずはTHKに相談
新規でやりたいことはあるが、どうしたらいいのかな?
提案力でサポート
半導体業界、工作機械業界、自動車業界、医療業界、アミューズメント業界などの多岐にわたる業界に対して「物づくり」をしてきた実績で蓄えてきたノウハウで最善の提案をします。お客様にて装置やユニットの仕様や構想がまとまっていない場合でも、共同プランニング・仕様作成の補助もします。
ラフスケッチからでも大丈夫
新規開発で構想は決まっているのにどう進めようかな?
技術の融合でサポート
貴社のコア技術とTHKのノウハウを融合することで、製品や市場での競争力向上にお役立ていただけます。
安心の精度保証
既存装置を改良したい。性能UPしたい。
設計力でサポート
THK独自の「運動精度解析」により、ユニットの動きが予測可能です。解析結果と測定結果を検証することで、未知の精度領域でも安心してチャレンジできます。また「FEM解析」により、実際に作業する位置、検査や加工に対し構造物がどうであるべきかを解析しながら設計できます。これらを組み合わせることにより装置のスペックアップが可能です。
量産体制も安心
既存ユニットを量産したいが、どこに頼もうかな...
国内5工場の生産体制・充実した設備でサポート
過去20年間で国内5箇所の工場で100,000ユニット以上の生産実績があります。
各工場にはコストに対応するために、大半の主要部品を社内で加工できるように大型五面加工機、大型研削盤をはじめとした工作機械が充実しています。安心してTHKにご依頼ください。
部門ごとのメリット
設計部門
お客さまに代わって、用途に合わせた最適な駆動系を設計します。
アイデアレベルでも結構です。お聞かせください。THKが長年培ってきた設計力で、お客さまの製品の駆動系を設計いたします。



調達部門
「ユニット」なら、部品点数を削減できます。
THKの「ユニット」をご採用いただければ、膨大な部品の中から最適な部品を選択するという業務を削減できます。



組立部門
「ユニット」の導入で、完成までの工数や組立スペースが削減できます。
THKの「ユニット」には、あらかじめ要求性能を満たす部品が組込まれており、その部分の組込み工数や組立スペースをカットできます。



検査部門
精度が保証されているので、手戻りを削減できます。
THKの「ユニット」では、「精度保証」された製品が納入されますので、出荷時検査の時の手戻りを減少させられます。



紹介動画
標準品
多種多様なシーンで活躍する「ユニット」を、多彩にラインアップ。
THKの「ユニット」には、これまでの開発から展開された標準品が多彩に揃っています。
まずは24種類のユニット実績例が詰まったカタログをダウンロード




案件、アイデアの整理にお問合せシートをご活用ください。

お問合せ
お問合せ窓口へお気軽にご相談ください


カスタマーサポート 0120-998-745 受付時間:月~金 9:00~17:00
(土日祝日、年末年始、夏季の休業日を除く)

製品情報