THK’s ready-to-use IoT service is now available.Visualize the status of your components.

OMNIedge เหมาะสำหรับคุณ ถ้าหากว่า

  • การซ่อมบำรุงของคุณขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความชำนาญ
    ของช่างผู้เชี่ยวชาญ
  • การซ่อมบำรุงของคุณต้องทำเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาตามแผนโดยไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายหรือการอัดจาระบี
  • คุณต้องการเริ่มใช้ระบบ IoT แต่ค่าใช้จ่ายสูงเกินไป

ติดตั้ง
เข้ากับชิ้นส่วน
อะไหล่

  • ❖ลิเนียร์ไกด์
  • ❖บอลสกรู
  • ❖อะไหล่เครื่องจักรอื่นๆ

ติดตั้งเข้ากับ
อุปกรณ์ของเครื่องจักร

  • ❖เครื่องตัดแต่งโลหะ
  • ❖เครื่องฉีดพลาสติก
  • ❖ชุดขับ ที่มีสภาวะแรงเค้น
  • ❖ชุดขับเคลื่อนโรบอท
  • ❖เครื่องพันพาเลท
  • ❖อุปกรณ์ที่ใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง

OMNIedgeคืออะไร?
OMNIedge คือระบบที่ให้คุณติดเซ็นเซอร์เข้ากับชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อวัดปริมาณ
และแสดงแผนภาพสถานะปัจจุบันของอะไหล่เครื่องจักร

สะสมและวิเคราะห์ข้อมูลของชิ้นส่วนอะไหล่
ด้วยระบบ THK SENSING SYSTEM
Easily install on current equipment!

สะดวกในการติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่

แจ้งเตือนผ่านทางอีเมล
เมื่อชิ้นส่วนอะไหล่มีค่าสถานะผิดปกติ
Stay informed about component conditions!

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับค่าสถานะของชิ้นส่วนอะไหล่

THK SENSING SYSTEM คืออะไร?
เทคโนโลยีนี้ ใช้อัลกอริทึมแบบดั้งเดิมและข้อมูลอ้างอิงจำนวนมาก เพื่อระบุค่าสถานะของชิ้นส่วนอะไหล่
โดยจะวินิจฉัยสภาพชิ้นส่วนอะไหล่และตรวจจับความล้มเหลวของชิ้นส่วนก่อนที่จะเกิดความเสียหายจริง

ทำให้การบำรุงรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง
ปรับปรุงอัตราการทำงานของเครื่องจักร และสนับสนุนการวางแผนการผลิตที่ง่ายดาย
โดยการแสดงแผนภาพสถานะของชิ้นส่วนอะไหล่

ระบบและการบริการของเรา

พวกเราได้สร้างแพ็คเกจ IoT สำหรับ
อุตสาหกรรมการผลิต ที่ทั้งสะดวกและปลอดภัย
โดยต้นทุนเริ่มต้นเป็นศูนย์

The OMNIedge System

The OMNIedge System

With OMNIedge...สนับสนุนการใช้งานอย่างเต็มที่ ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน

  • ก่อน
    พวกเรารับฟังสิ่งที่คุณเผชิญ และช่วยกำหนดเป้าหมายและ ขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการนำ IoT ไปใช้
  • หลัง
    พวกเราช่วยขยายบริการไปยังสายการผลิตและโรงงาน
    อื่นๆ ทั่วโลก
ความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำ
  • OMNIedge เป็นระบบที่น่าเชื่อถือ โดยการเชื่อมโยงจุดแข็งของแต่ละบริษัทฯ ทั้งระบบคลาวด์, ระบบเครือข่ายแบบปิด(VPN) และเทคโนโลยีสื่อสารแบบ LTE
  • NTT docomo
  • CISCO
  • CTC
  • Microsoft

ชมข้อมูลเบื้องต้น OMNIedge

movie

รีวิวจากผู้ใช้งาน

รายงานจากผู้ใช้งานจริง ทุกคนมีความเข้าใจค่าสถานะของลิเนียไกด์ และการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โรงงาน A ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำ

ก่อน
มีเพียงพนักงานที่มีประสบการณ์ ที่จะสามารถวินิจฉัยสถานะสภาพของลิเนียร์ไกด์ได้...

หลัง
พนักงานทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรืออยู่หน้างาน ก็สามารถรับรู้ถึงความเสียหายและสถานะของสารหล่อลื่นของลิเนียไกด์ได้จากตัวเลขที่แสดง

โรงงาน B ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ก่อน
พวกเราทำการซ่อมบำรุงหลายครั้งต่อปี โดยไม่ได้คำนึงถึงสภาพที่แท้จริงของเครื่องจักร...

หลัง
ประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงของพวกเราปรับปรุงมากขึ้น เพราะพวกเราสามารถจัดลำดับความสำคัญการซ่อมบำรุง โดยอาศัยข้อมูลสถานะความเสียหายและสถานะสารหล่อลื่นของลิเนียไกด์!

โรงงาน C ผู้ผลิตอาหาร

ก่อน
เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการรอ ลิเนียไกด์ พวกเราจึงจำเป็นต้องเก็บสต๊อก ซึ่งทำให้เพิ่มต้นทุนคงคลัง

หลัง
พวกเราสามารถเฝ้าสังเกตสถานะสภาพและสัญญาณเตือนในการซ่อมบำรุงลิเนียไกด์ก่อนเกิดการชำรุด ทำให้พวกเราสามารถจัดการสต๊อกได้อย่างหมาะสม

ราคา

OMNIedge นำเสนอราคาที่เข้าถึงได้
โดยสมัครสมาชิกแบบราคาเหมาจ่าย

ระบบนี้สามารถนำไปใช้ได้ ด้วยต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการใช้งานระบบ IoT แบบดั้งเดิม ติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียด

สอบถามราคา

ตามความต้องการ
OMNIedge ไม่เพียงแต่แสดงข้อมูลสถานะสภาพของลิเนียร์ไกด์
แต่ยังรวมถึงบอลสกรู และส่วนประกอบอะไหล่อื่นๆของเครื่องจักรด้วย
โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

+66-0-2751-3001


+66-92-2835138(Mr. Kittipong Tapana (Bank))

THK RHYTHM(THAILAND) CO., LTD.
LM System Division Bangkok Branch