THKのスライドレールが選ばれる3つの理由
LMガイド製造販売のTHKが生産
THKはリニアガイド(LMガイド)の製造販売で培った生産ノウハウを活かして、高品質かつリーズナブルなスライドレールを生産しています。
世界的に信頼の高いTHKブランドのスライドレールとして、お客様に安心してご使用いただける製品をご提供します。
ニーズにあわせてカスタマイズ可能
お使いのスライドレールでこのようなお悩みはありませんか?
・寸法をあと数mm長くしたい
・穴位置を変更したい
・グリスの種類を変更したい
このようなお客様のニーズに合わせて柔軟なカスタマイズ対応が可能です。
これまでスライドレールの仕様に合わせていた設計の負担を軽減する製品をご提供します。
用途にあったご提案
工作機械のような産業用途の機械をはじめ、ガスコンロや自動車のシート、医療用ベッドテーブルなどの民生品向けまで幅広い用途でご使用いただいた豊富な実績で、お客様に適したスライドレールをご提案します。
・高温/低温対応のグリス
・低発塵対応のグリス
・耐食性を高めるメッキ処理
・板金組立付きスライドレール
THKのスライドレールの構造と特徴

スライドレールは鋼板をロールフォーミングで精密成形した低価格な有限タイプの直線運動案内です。薄形コンパクトで、取付けが簡単なので様々な用途の直線運動案内に適しています。スライドレールは、複写機、計測機、通信機、医療機器、自動販売機、各種事務機器等のスライド部に幅広く利用できます。
THKが製造販売しているスライドレールFBL形は、鋼板をロールフォーミングで精密成形したインナレールとアウタレールとの間に2条のボール列を配列しています。ボールは精密プレスによって成形されたリテーナにより、常に等間隔に配置されているため、ボール同士の相互摩擦がないスムーズなスライド機構です。
取付が容易
取り付ける相手の取付面にそのまま取付けられます。インナレールを抜いても、ボールはリテーナで保持されているため脱落しません。
薄型コンパクト
スライドレールFBL形の断面形状は薄形に設計されているため、取付時のサイドスペースは少なく、省スぺースが要求される箇所に適しています。
高耐食性
スライドレールFBL形は亜鉛めっき処理、アルミ製レールのE形・D形には白色アルマイト処理が施されているため耐食性に優れています。
導入業界
多様な業界でTHKのスライドレールが使われています
・工作機械
・半導体製造装置
・FA設備
・精密機械
・自動車
・特殊車両
・物流
・鉄道車両
・鉄道駅設備
・銀行
・金銭機械
・医療
・介護
・理美容
・キッチンメーカー
・住宅設備
・オフィス
・OA機器
・小売
・ホテル
・アパレル
活用事例
工作機械

工作機械の仕切りドアの開閉部案内に使用。荷重条件によって、LMガイドの代替としてスライドレールを採用することで原価低減に貢献します。
検査装置

検査装置のカバーを上下する機構部分として使用。事例として、車輪走行案内ではガタが大きく剛性感に乏しかったため、片側案内にスライドレールを導入しています。その結果、ガタを大幅に軽減しています。
物流倉庫

物流会社や工場に設備される自動倉庫のシャトルと呼ばれるアーム部の案内として使用。低温対応グリスに変更することで冷蔵・冷凍倉庫での使用にも対応可能です。
座席シート可動部

自動車や美容室、歯科医院などの座席シート可動部に使用
デスクブース

事務机の引き出し部に使用
コピー機

コピー機の印刷用紙を補充する引き出し部などに使用
銀行ATM

銀行・コンビニATMの内部にある紙幣・貨幣還流ユニットや電子部品ユニットのメンテナンス時の引き出し部などに使用
店舗什器

スーパー・コンビニエンスストアにおける商品補充の作業負担軽減目的に使用
ガスコンロ

ガスコンロのオープングリルドア引き出しに使用し、引き出し量のアップと高級感を持たせています。
システムキッチン

システムキッチンの収納用引き出し部に使用
医療用ベッドテーブル

高齢者介護施設、医療施設向けベッドのオプション品として、食事等の際に利用するテーブルの昇降案内部分にて使用
その他
その他にも多様な製品でスライドレールは使われてます。
・ワークストッカー
・PC作業用引出し
・医療用カード引出し
・サーバーラック
・自動改札機
・スライドドア(アキュドア)
・眼科検査装置
・消防車/救急車/バスの電源ユニット引出し
・歯科用/美容室用チェアユニットの昇降案内部分
・セミセルフレジ
・券売機(牛丼チェーン店)
機能紹介
シングルスライド

2レールで構成されたスライドレールとなり、ストロークがメンバ長さの約70%の製品タイプです。
コンパクトなサイズやブレーキストップタイプ、インナーレールを引き抜けるタイプなどの多様な機能を組み合わせた製品をご用意しています。
ダブルスライド

3レールで構成されたスライドレールとなり、ストロークがメンバ長さの約100%以上になる製品タイプです。
各種OA機器やオフィス什器の引き出し、オフィス家具など、様々な用途に幅広く採用されています。
リニアタイプ

直線運動可能なスライドレールです。
取り付け簡単なフランジタイプを採用したスライドレールや、重量ドアのスライド用として開発した、重荷重・低摩擦で有限に直線運動が可能なスライドレールをご用意しています。
アルミ製レール

材料がアルミ合金のスライドレールです。
軽量・コンパクトなシングルスライドのE型やダブルスライドのD型をご用意しています。
磁気のある箇所や、防錆対策の必要な箇所、外観を重視する箇所に適しています。
引き抜きタイプ

インナーレールを引き抜くことができるタイプです。
収納の際にロック状態を手動で解除したり、収納方向に一定圧以上の力をかけることにより自動でロックが解除されるスライドレールがあります。
インナレールに取り付けられているディスコネクトスプリングの解除操作により、インナレールを引き抜くことができます。
ブレーキストップ

スライドレールが全開すると摩擦抵抗によって停止し、さらに強く引くと引き抜けるタイプです。
可動物の底面取り付けなどで使用されています。
THKでは多様なスライドレールを製造販売しております。
ご要望にあわせてカスタマイズも可能です。
カスタマイズ事例
・グリス対応
(低発塵・低温・高温・食品用)
・穴位置変更
・取付形状変更(タグ)
・板金などの周辺部材取付対応
・寸法変更
(長さ・ストローク)
・板金付スライドレール
・メッキ対応
(耐食性、脱亜鉛、ニッケル、黒クロム、ハードクロム)