FOOMA JAPAN 2024 THKオンライン展示特設サイトを閲覧いただき誠にありがとうございます。
私たちTHKは、機械を構成する要素部品のメーカーです。直線運動案内(Linear Motion Guide=LMガイド)の製品化に世界で初めて成功し、国内外あらゆる業界の機械やロボットにご採用いただいております。
本サイトはFOOMA JAPAN 2024出展に伴い、THKブースの出展品やオンライン限定掲載の提案製品をご紹介しております。
※アンケートキャンペーンは、6/21(金)17:00で終了いたしました。
【搬入搬出】原材料受入・完成品の出荷
重筋作業の自動化に適した、重量物に対応する搬送車やパレタイズ・仕分けユニットをご紹介します。
長距離の重量物搬送を自動化。ルートテープレスで経路設定が簡単な搬送車
最大可搬重量が500kgと1tのタイプをラインナップした搬送ロボット「SIGNAS」です。
停止精度が高い搬送車【オンライン限定掲載】
最大可搬重量2t(2t以上は要相談)のSLAM式自律搬送ロボット「Oasis」です。本動画は輸入元・総代理店テクトレ株式会社殿のチャンネルにリンクします。
パレタイザーユニット【オンライン限定掲載】
重量物のパレットへの積み付け・積み下ろしを自動化するユニットです。Z軸に多段スライドユニットを搭載しているため天井高さが低いところでも設置可能です。
【製造工程】加工・検査・箱詰め
食品の加工や箱詰め、検査などの工程でご活用いただけるロボット関連製品やユニット、防塵機構で食品の安全を守る要素部品をご紹介します。
アソートや仕分けに最適な異形状対応のロボットハンド
形状の異なる食品や緩衝材などの詰合わせ、仕分け作業にハンド交換無しで対応できるロボットハンド「PRS」と「TNH」です。
PRSは専用グローブを装着することで水のかかる現場でも作業が可能です。品質安定や24時間・休日の稼働を実現します。
人と並んで箱詰めや検査を行う協働ロボット
適切な安全措置により安全柵無しで稼働できるロボット「NEXTAGE Fillie」です。
食品機械に、低発塵機構の電動アクチュエータ
クリーン環境に適した低発塵機構を有する電動アクチュエータ全4形番をご紹介します。
【製造管理】設備機械の保全・BCP対策
突発破損によるライン停止の解決やメンテナンス頻度の低減、災害時の早期復旧など保全活動にご検討いただきたい製品サービスをご紹介します。
モータやポンプなど回転部品の予兆検知サービス
既存設備への後付け可能なセンサによる部品状態の可視化に加えて、故障の予兆検知や推奨メンテナンスをご提案するサービス「OMNIedge」です。
安全とメンテナンス負荷軽減を両立する表面処理 ・素材 、H1グリース
食品機械に最適な耐食素材「THK-NM1」、表面処理「AP-CF」、防錆性に優れたH1グリース「L700」です。
災害から設備機械を守る免震機器【オンライン限定掲載】
サーバ室の床全面または部分免震に適した「TGS」、機械1台から設置可能な「TSD」です。