この度は、THKオンライン展示特設サイトにお越しいただき、誠にありがとうございます。
本サイトは、東京ビッグサイトで開催された「FOOMA JAPAN 2023」の出展製品・サービスをオンラインでチェックできる“THK特別コンテンツ”です。食品製造現場で活用いただける製品やサービスを中心に紹介しています。一定期間限定の展示となりますので、ぜひお見逃しのないようご覧ください。
※気になる製品・サービスがございましたら、サイト内の「お問い合わせボタン」よりお気軽にお問い合わせください。
IoTサービス
簡単、低コストで導入いただける製造業向けIoTサービスのご紹介です。
製造業向けIoTサービス OMNIedge
部品にセンサを取りつけ、現在の状態を数値で⾒える化するシステムです。
主な特長は3点ございます!
- 【特長1】後付け可能
- 現在稼働している機械要素部品に、センサを後付けで設置できます。
- 【特長2】安全な通信網
- 通信からクラウド、アプリケーションまでワンパッケージでご用意しているので、面倒な準備は不要です。
- 【特長3】リーズナブルな価格
- 初期コスト削減のため、すぐに始められる価格でご提供します。
ロボット
食品製造現場の搬送・ピッキング工程にお役立ていただけるロボットのご紹介です。
ご希望の工程に合わせてカスタマイズ可能なモジュールロボットもご用意しております。
ならいハンドシリーズ TNH
さまざまなワークの凹凸にシャフトをならわせてロックする“ならい機構”を採用し、安定した吸着・把持が可能な汎用ロボットハンドです。コンパクト設計による小型軽量な本体やISO規格(ISO9409-1-50-4-M6)に対応した取付フランジは協働ロボットに最適です。吸着エラーをカバーする絞り弁内蔵の「ならい吸着ハンド」、デジタル信号のみで開閉と把持力の制御が可能な「ならいグリップハンド」、用途に合わせてカスタマイズ可能な「ならいユニット」の3種類をラインナップしました。
搬送ロボット SIGNAS
内蔵カメラで目印となるサインポストを認識しながら、自律移動をする搬送ロボットです。従来のAGVとは異なり、ルートテープが不要な新しい誘導方式を実現しました。多少濡れている床面や凹凸やグレーチングなどの溝、傾斜があっても走行が可能です。ロボット前方には障害物検知のセンサーも搭載し、進行方向が妨げられた場合にも安全に停止いたします。積載・牽引、どちらでも対応可能ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
THKモジュール コンテナ移載機
THK製品を組み合わせて、ご希望の工程を自動化するモジュール製品です。折りたたみコンテナの組立機やカゴ台車へのコンテナ移載機などが製作可能です。
※コンテナ移載機(東京ビッグサイト展示品)
直線距離でワークを運搬するため、スピーディに作業ができます。駆動部には左右ねじを持つアクチュエータ「KR-RL形」、水平軸・昇降軸にはアクチュエータ「TH形」、アーム部にはアクチュエータ「SKR形」を採用。
動画では2023年の「関西物流展」で実施したコンテナ移載のデモンストレーションをご覧いただけます。
コンビネーションロボット
お客様のニーズに合わせて組み合わせる、ユニット型ロボットモジュールです。産業ロボットや協働ロボットを使用されている工程に対して、最適構成での置換えを行うことにより、ムダを排除し、スリムなレイアウトやコストダウンを実現させることができます。さまざまな動作を実現いたしますので、ぜひご相談ください。
動画では、ポテトフライ制作の一連の動作をご紹介しております。
ヒト型ロボット NEXTAGE Fillie
「NEXTAGE」は非常に汎用性の高いヒト型のロボットシリーズです。従来のシリーズコンセプトを引継ぎながらも、全ての「職場」に活躍の可能性を広げる新ラインナップ「NEXTAGE Fillie」がカワダロボティクスに加わりました。軽量・コンパクト化された「NEXTAGE Fillie」をお客様の「職場」にマッチするよう、ご提案を行ってまいります。
特殊環境対応
高耐食性やクリーン環境を求められる食品製造現場でお使いいただける製品のご紹介です。
超高耐食性製品 THK-NM1
【超高耐食!】
特殊合金を採用し、従来製品のように鉄材やステンレス材では腐食してしまう環境に適した製品です。水や過酸化水素水でも問題なし。錆で困っている箇所にご提案いたします。
LMガイド
THKのLMガイドは特殊環境用にカスタマイズが可能です。耐食性UPや防塵性UP、クリーン環境用や真空環境用など様々な環境に適したオプションをご用意し、最適なカスタマイズをご提案いたします。また、二次電池製造ラインの厳しい使用条件にも対応可能です。
カタログでは特殊環境に対応する「表面処理」や「製品材質」についてご覧いただけます。
医療・医薬食品機械用 L700グリース
NSF International(※)に認証登録されたH1グリースです。偶発的に食品に接触する可能性がある箇所で使用できます。耐水性・防水性、曲圧性に優れており、医療・医薬・食品機器で活用いただけます。
※公衆安全衛生に基づく第三者認証機関
クリーンアクチュエータ CKSF
ロングストロークで高速・高加減速・長寿命を実現した「KSF」に、吸引継手とクリーングリースを採用したクリーン性を向上させたアクチュエータです。大径のボールねじとLMガイドの技術を合わせた本製品は、生産性・稼働率の向上に寄与します。
アクチュエータ
東京ビッグサイトの本展には展示していない、オンライン限定のアクチュエータ製品をご紹介します。
【特設サイト限定】円筒座標型モジュール MLS
スペースの都合上、東京ビッグサイトの本展には惜しくも展示できない、オンライン展示限定の製品です。
伸縮/昇降/旋回の単純機構を組み合わせたボルトオンタイプ(※)のモジュール型ロボットです。3軸のアクチュエータの組み合わせで食品製造現場に新たなご提案をします。
※追加の加工や部品製作を伴わずにボルト締めだけで連結できる機構
主な特長は3点ございます!
- 【特長1】シンプル機構で広い可動領域
- ・直動と回転のシンプル構成
・広い作業領域を確保 - 【特長2】簡単制御
- ・一般的なPLCで対応可能
・ドライバは幅広い上位機種に接続可能 - 【特長3】早い導入、早い復旧
- ・各軸をモジュール化
・狭い場所、クレーンが無い場所にも持込可能なレイアウトフリー