Designerは、形番選定や寿命計算、CADデータの取得などを効率よく行うためのオンラインツールです。
装置設計のトータルリードタイムを短縮いたします。役立つ機能をご紹介しますので、ぜひお試しください。

Designerログイン方法

THKコーポレートサイトトップページの右側にあるツールバーをご確認ください。
「Designer」がございますので、こちらよりログインいただけます。

製品選定時のお悩み事ありませんか

≫まだ仕様が定まっていない状態で仮選定をしたい。
≫はじめてTHK製品を検討する為どのように選定するのか分からない。

使用条件から選定

ご希望の使用条件を入力することにより、簡易的に製品の選定を行うことができます。静的安全係数や走行寿命が表示されます。

形番(詳細)選択へをクリックいただくと形番選択画面へリンクします。
オプション類を選択して形番決定が可能です。

≫寸法互換性のある製品を探している。
≫装置の設計をさらにコンパクトにしたい。

寸法から選定

必要な寸法を1項目入力するだけで形番候補のリストアップが可能です。選定結果において、入力した項目と同じ寸法の場合は青色で、異なる箇所については黄色で色付けされます。

形番選択画面の使用方法・お気に入りへの登録

ご要望の仕様にあわせてオプション等を選択することで、正式な形番やその仕様、製品重量などを一覧で確認することができます。また、選択項目のリンクをクリックすると各項目の詳細な説明が表示されます。

その他にも以下のような機能があります。
・選定した形番のCADやカタログ情報へのリンク
・寿命計算へのリンク
・選定結果のPDF出力

また、選定結果をお気に入りに登録することで、マイページから選定結果をすぐに呼び出すことができます。

形番(詳細)選択へをクリックいただくと形番選択画面へリンクし、オプション類を選択し形番決定が可能です。